RAD-ISM-900-EN-BD/B
-
Modulo radio
2901205
Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con Ethernet per banda ISM 900 MHz (America). È un dispositivo con funzione predefinita di slave che comunica con il dispositivo RAD-ISM-900-EN-BD o RAD-ISM-900-EN-BD-BUS configurato come master.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnica di dispersione di spettro in banda base
Programmabile per configurazioni punto-punto, punto-multipunto e multipunto-punto
Offre un'interfaccia per la trasmissione dati tra un sistema di trasmissione radio 900 MHz e interfacce Ethernet, RS-232, RS-422 e RS-485
Trasmissione dati sicura grazie alla cifratura AES a 128/192/256 bit
Supporta i protocolli TCP/IP, UDP e IP v4
Funzionamento su banda ISM di 902 MHz ... 928 MHz senza necessità di licenza
Comprende un trasmettitore che può essere impostato da 10 mW ... 1 W