Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con interfaccia RS-232, RS-485/RS-422 per la banda ISM dei 900 MHz (America). Per ben 8 ingressi a impulsi/analogici/digitali e 4 uscite onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Modulo radio
2902277
Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con interfaccia RS-232, RS-485/RS-422 per la banda ISM dei 900 MHz (America). Per ben 8 ingressi a impulsi/analogici/digitali e 4 uscite onboard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 4,1 A |
| Potenza assorbita | 4,1 W (massima) |
| Digitale | |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | ≤ 2,4 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | ≥ 2,6 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso analogico |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (con resistenza esterna) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 10 kΩ |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 10 kΩ |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Numero uscite | 4 |
| Max. tensione commutabile | 40 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (A commutazione negativa) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Seriale: RS-232 | |
| Velocità dati | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Formato dati/Codifica dati | Asincrono |
| Controllo del flusso dati/protocollo | RTS/CTS |
| Seriale: RS-485/RS-422 | |
| Velocità dati | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 900 MHz |
| Frequenza | 902 MHz ... 928 MHz |
| Numero di gruppi canali | 4 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Potenza di trasmissione | 1 W |
| Capacità di trasmissione massima | 30 dBm |
| Sensibilità di ricezione minima | -110 dBm |
| Funzioni | |
| Modalità operative | bidirezionale |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 900 MHz |
| Larghezza | 64 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato, con corpo raffreddamento in alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 90 % |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | Norma FCC Parte 15.247 |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902277 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 343.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 340 g |
| Paese di origine | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen