Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 2400 MHz, per la trasmissione di un segnale sensore analogico (4...20 mA) dalle zone Ex 0, 1, 2 al ricevitore in area sicura e/o in zona Ex 2. Gli apparecchi sul lato trasmettitore si trovano in una custodia Ex e possono essere installati direttamente nella zona 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Modulo radio
2917081
Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, a 2400 MHz, per la trasmissione di un segnale sensore analogico (4...20 mA). Installazione del trasmettitore nella zona Ex 1.
Dettagli prodotto
| Alimentazione Ricevitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 54 mA |
| Max. corrente assorbita | 120 mA |
| Alimentazione Trasmettitore | |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC |
| Corrente assorbita tipica | con 230 V AC |
| Max. corrente assorbita | con 230 V AC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente, a sicurezza intrinseca |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distanza canali | 100 kHz |
| Numero di gruppi canali | 9 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Potenza di trasmissione | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Larghezza | 236,5 mm |
| Altezza | 172 mm |
| Profondità | 371,5 mm |
| Materiale (Custodia) | Alluminio |
| Poliammide |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP20 | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Siglatura | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Codice articolo | 2917081 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 444.44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 444.44 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cavo per antenna 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Nastro di protezione 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Scaricatore di sovratensione 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Scaricatore di sovratensione 2818876
I vantaggi
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione necessario
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen