RAD-ISM-2400-DATA-BD - Modulo radio
2867869

Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con interfaccia RS-232, RS-485/RS-422, per banda ISM da 2400 MHz

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

Capacità di trasmissione fino a 100 mW (regolabile)
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Configurazione tramite software RAD-Link
Trasmissione dati trasparente e indipendente dal protocollo
Rete a maglia con massimo 254 repeater/slave
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz