FLM BT BS3-4
-
Modulo radio
2692681
Stazione base IO wireless per un massimo di 3 utilizzatori IO wireless, capacità di trasmissione max. 4 dBm; Bluetooth V1.2; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; omologazioni nazionali; collegamento al bus locale Fieldline Modular M12
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| MTBF | 554 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 185 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 0C |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Canale dati di processo | max. 24 Byte |
| Range indirizzi ingressi | max. 24 Byte |
| Range indirizzi uscite | max. 24 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | max. 24 Byte |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 24 Byte |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore circolare M12 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | < 100 mA |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Velocità di trasmissione | la velocità dati è commutabile attraverso il Pin 5 (alimentazione ULS) |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Assegnazione spazio di indirizzamento | 3 ... 12 parole variabili, in base al tipo e al numero di moduli wireless collegati |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | SMA (maschio) |
| Funzioni | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Australia (Regolazione speciale Contattare il product manager) |
| Belgio | |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Italia | |
| Canada | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| USA | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Wireless | |
| Denominazione | Bluetooth |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Standard radio | Bluetooth 1.2 |
| Sensibilità di trasmissione | 4 dBm (regolato automaticamente a 2,5 mW) |
| Moduli radio collegabili | fino a 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70,5 mm |
| Altezza | 178,5 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
| Dati tecnici | |
| Distanza fori | 168 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, opzionale su montaggio a piastra |
| Montaggio a parete | |
| Nota per il montaggio | Antenna OMNI compresa nella fornitura |
| Codice articolo | 2692681 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC663 |
| GTIN | 4046356413206 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 316.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 264.84 g |
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
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Modulo radio 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cavo di sistema bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cavo di sistema bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cavo di sistema bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cavo di sistema bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connettore 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connettore 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connettore 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connettore 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cavo sensore/attuatore 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
I vantaggi
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Possibilità di funzionamento in parallelo di numerosi sistemi Bluetooth
Messa in servizio semplice e rapida
Estremamente robusta e affidabile
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen