FL WLAN 2351
-
Modulo radio
1513600
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) (solo per interni) |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 61010-1) |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Scheda radio | |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Test di verifica | Alimentazione DC + interfaccia Ethernet/PoE alla terra funzionale 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tecnica di connessione | Connettore M12 |
| Collegamento | Connessione rapida Push-Pull o connessione a vite |
| Sezione AWG | 24 ... 16 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (SELV (e fonte di energia limitata/corrente limitata o classe 2 (NEC) per UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (e fonte di energia limitata/corrente limitata o classe 2 (NEC) per UL)) |
| 42,5 V ... 57 V | |
| Corrente di alimentazione | tip. 243 mA (con DC Unom / 20 °C / portata dei dati tipica) |
| 134 mA (con PoE 48 V DC / 20 °C / velocità di trasmissione dati tipica / senza USB) | |
| Corrente assorbita | max. 1001 mA (con DC Umin/ Tmax / portata dei dati max.) |
| max. 284 mA (con Poe Umin / Tmax / portata dati max. / USB) | |
| Antenna | |
| Numero | 2 |
| Collegamento | integrata |
| Nota sul tipo di connessione | MIMO |
| Guadagno | 5 dBi |
| Funzioni | |
| Configurazione | Web Based Management, CLI automatizzabile, REST-API |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Certificazioni radio | USA, Canada |
| Sostegno al paese | Belgio |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica X |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 1 (Connettori M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Sistema bus | USB 3.0 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
| Banda di frequenza | 6 GHz |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 20 dBm |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Moduli radio collegabili | 100 (In modalità Access Point) |
| Larghezza | 147 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni complessive, senza connettori |
| Materiale piastra di base | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65 |
| Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 urti |
| Rumori a banda larga secondo EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | ±2,2 kV |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Segnale | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Risultato della prova | Classe B |
| Nota per il montaggio | Antenna interna |
| Codice articolo | 1513600 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151977122 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen