HC-M-20-MOD-BU
-
Modulo portacontatti
1636936
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore femmina, 20 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 - B48, telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, contatti a crimpare CK2,5-ED... (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
| Nota per il montaggio | Altezza custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-20 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 20 |
| Piano d'inserimento | 20 |
| Numerazione contatto | 1 - 20 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 39,95 mm |
| Lunghezza | 29,4 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1636936 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4046356095402 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 25.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Contatto a crimpare 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contatto a crimpare 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contatto a crimpare 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contatto a crimpare 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Contatto a crimpare 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Contatto a crimpare 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contatto a crimpare 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Contatto a crimpare 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Contatto a crimpare 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Contatto a crimpare 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Contatto a crimpare 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Contatto a crimpare 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Contatto a crimpare 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen