HC-M-17-MOD-ST
-
Modulo portacontatti
1636473
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore maschio, 17 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 - B48, telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, contatti a crimpare CK1,6-ED... (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
| Nota per il montaggio | Altezza custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-17 |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 17 |
| Piano d'inserimento | 17 |
| Numerazione contatto | 1 - 17 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (6 (2,5 mm²)) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 52 mm |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1636473 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028219 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.93 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.65 g |
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
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contatto a crimpare 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674927
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen