HC-M-03-MOD-BU 7,5
-
Modulo portacontatti
1645972
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore femmina, 3 poli, attacco a crimpare, senza contatti a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodie HEAVYCON formato B6 ... B48, telaio di supporto HC-M-MHR... e contatti a crimpare CK4,0... necessari. I contatti a crimpare non sono in dotazione. |
| Nota per il montaggio | Altezza custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Per lo smontaggio dei contatti a crimpare è necessario l'utensile UNIFOX RT-CK 4.0 (Cod. Art. 1072064). Su ogni vano contatti "C" è indicata la posizione delle molle di tenuta dei contatti con due siglature nere sul lato connessione. L'utensile viene inserito opportunamente orientato dal lato connessione mediante il contatto, in modo che tocchi entrambe le molle di tenuta. In seguito utilizzare fino a battuta. Non ruotare l'utensile utilizzato. Spingere il conduttore con l'utensile dal lato connessione fuori dal corpo isolante. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-03 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 3 |
| Nota numero di poli | 3 |
| Piano d'inserimento | 3 |
| Numerazione contatto | 1 - 3 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 8 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (per 1,5 mm² ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (per conduttore >= 5 mm diametro) | |
| 18 mm (per conduttore >= 6,4 mm diametro) | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 44,7 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 52 mm |
| Diametro contatto | 4 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 40 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1645972 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941901 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15.35 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14.95 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contatto a crimpare 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contatto a crimpare 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contatto a crimpare 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contatto a crimpare 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pinza a crimpare 1212114
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen