HC-M-02-MOD-BUC
-
Modulo portacontatti
1587519
Modulo portacontatti, numero poli: 2, Femmina, Connessione a crimpare, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-02 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | 2 |
| Numerazione contatto | 1 - 2 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 8 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (per 1,5 mm² ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (per 4 mm²...6 mm²) | |
| 18 mm (per 10 mm²) | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 42,4 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Corrente nominale | 40 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1587519 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.7 g |
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
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contatto a crimpare 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contatto a crimpare 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contatto a crimpare 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contatto a crimpare 1274085
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pinza a crimpare 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen