AXL SE UTH4 EF - Modulo di temperatura
1182068

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 4 (Ingressi per termocoppie o tensione lineare), tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), Punto di confronto esterno (utilizzabile anche come ingresso sensore Pt-100 aggiuntivo): 1, tecnica di connessione: 4 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di ingresso analogici per la connessione di termocoppie o tensioni lineari da -100 mV a +100 mV
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Collegamento di un sensore Pt-100 possibile con tecnologia a 4 conduttori come sensore del punto di confronto esterno o canale di misurazione RTD aggiuntivo
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura