IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2819684
Morsetto di rilevamento della temperatura Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), con multiplex dei dati di processo con 6 ingressi termoresistenza, 6 uscite binarie (24 V, 70 mA), 1 ingresso per il rilevamento delle correnti cumulative degli elementi riscaldanti
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 136,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice ID (esadecimale) | BF |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Lunghezza di registro | 64 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Analogico | |
| Denominazione ingresso | Ingressi RTD analogici |
| Numero ingressi | 6 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori (schermati) |
| Tempo di conversione A/D | max. 175 ms |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Numero uscite | 6 |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente d'uscita | 70 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Inline |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 150 mA |
| tip. 90 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 30 mA |
| tip. 20 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | max. 500 mA |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | nella media il 75%, occasionalmente l’85% |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | nella media il 75%, occasionalmente l’85% |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2819684 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 272.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 272.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen