I morsetti per gli encoder assoluti e incrementali Inline consentono di posizionare senza problemi degli azionamenti.
Il morsetto IB IL SSI è progettato per il collegamento di encoder assoluti (single turn o multiturn). Il morsetto IB IL INC consente la valutazione di encoder incrementali (encoder simmetrici o asimmetrici). Entrambi i morsetti forniscono un'alimentazione di 5 V DC e 24 V DC per il collegamento di un encoder e sono dotati di quattro ingressi digitali 24 V DC e 4 uscite digitali 24 V DC, 500 mA.
Gli ingressi digitali servono per il collegamento di interruttori di fine corsa e dei punti di riferimento, mentre le uscite digitali consentono, mediante dati di controllo, di predefinire direzione e velocità di posizionamento
La configurazione e la parametrizzazione dei morsetti avvengono mediante INTERBUS. In questo modo possono essere predefiniti i valori di posizione desiderati mediante il programma di controllo. Se l'applicazione lo consente, i valori di posizionamento possono essere memorizzati anche individualmente, in modo che vengano gestiti autonomamente dal modulo. Il modulo controlla lo spostamento e invia messaggi di stato al controllore. In caso di errore, il motore viene arrestato immediatamente.
I moduli di posizionamento Inline possono essere siglati con le pratiche piastrine portacartellini sollevabili. Le piastrine sono munite di cartellini che possono essere personalizzati a piacere in base alle necessità. Per la siglatura dei punti di connessione è disponibile il nastro ZBFM 6... . .
IB IL INC
-
Modulo funzionale Inline
2836324
Modulo di posizionamento Inline, senza accessori, 1 ingresso per encoder incrementale, 4 ingressi digitali 24 V DC, 4 uscite digitali 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Valutazione esatta grazie alla scansione singola, doppia o quadrupla
Tre ingressi digitali per la connessione di due finecorsa o di un interruttore di riferimento
Supporta encoder incrementali con segnali simmetrici secondo lo standard EIA RS-422 (Line Driver)
Segnalazione del senso di marcia mediante LED
Valore reale posizione 25 bit
5 funzioni di ripresa
Alimenta encoder con una tensione di 5 V o 24 V
Frequenza di ingresso massima: 300 kHz
Rilevamento rottura filo