AXL SE PM - Modulo funzionale
1768313

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo funzionale, Misurazione potenza; Ingresso di tensione: fino a 480 V AC (fase/conduttore di neutro) o 830 V AC (fase/fase), Ingresso di corrente: fino a 5 A AC; grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

4 ingressi, 0 A AC ... 5 A AC per le correnti di fase e la corrente del conduttore di neutro, collegabili tramite trasformatori di corrente
4 ingressi per tensioni conduttori esterni fino a 830 V AC e tensione del conduttore di neutro, collegabili direttamente
Utilizzabile anche nelle reti IT