Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Questo modulo contatore rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori. Il modulo dispone di due canali di contatori. Il modulo dispone di un ingresso di conteggio (sorgente), un ingresso di controllo (gate), un ingresso di direzione del conteggio (direzione) e due uscite parametrizzabili per canale. Il modulo può essere utilizzato in quattro modi operativi: conteggio eventi, misurazione della frequenza, misurazione del tempo, misurazione della velocità.
AXL F CNT2 1H
-
Modulo funzionale
1028066
Axioline F, Modulo funzionale, Ingresso contatore; Ingressi conteggio: 2; Ingressi digitali: 6, 24 V DC; Uscite digitali: 4, 24 V DC; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Dati di programmazione | |
| Range indirizzi ingressi | 28 Byte |
| Range indirizzi uscite | 28 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 80 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Numero ingressi | 6 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo di filtro in ingresso | < 2,5 µs |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi conteggio |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Numero ingressi | 2 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frequenza d'ingresso | max. 200 kHz |
| Risoluzione | 32 Bit |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Descrizione dell'uscita | Uscite Push-Pull, potenza del driver = 500 mA a GND (interruttore High Side, PNP), potenza ridotta del driver = 100 mA alla tensione nominale (interruttore Low Side, NPN) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito; elettronica |
| Protezione contro sovraccarico; elettronica | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente d'uscita | max. 500 mA (per canale, lato alto) |
| max. 100 mA (per canale, lato basso) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Carico nominale ohmico | Per applicazioni con omologazione UL, collegare solo carichi ohmici o carichi generici. |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 100 mA |
| tip. 90 mA | |
| Potenziali: Alimentazione della tensione di alimentazione (UIO) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 4 A |
| Corrente assorbita | tip. 33 mA (Assorbimento di corrente interno; senza circuito interno dei punti di connessione) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; elettronica | |
| Alimentazione: Alimentazione sensore (US) | |
| Denominazione | Alimentazione sensore (US1, US2) |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (da UIO) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1028066 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI263 |
| Codice prodotto | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 188 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 135 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
AXL F BS H - Connettore bus 2700992
-
AXL F BS CAP - Cappuccio di protezione 2702275
-
AXL SHIELD SET - Connessione schermata 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
EMT (35X28)R - Cartellino 0801602
I vantaggi
2 ingressi conteggio
Frequenza di ingresso massima: 200 kHz
Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Controllo di 2 uscite per canale in funzione dei valori di riferimento
Controllo del conteggio tramite un gate hardware o software
Conteggio unico o periodico
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen