AXL SE DOR8 ISO - Modulo digitale
1768310

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 8 (a potenziale zero), max. 30 V DC, 6 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

8 uscite libere da potenziale
Isolamento galvanico tra le uscite
Corrente nominale per uscita: max. 6 A (potenza dissipata interna: max. 1,3 W)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura