Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element cattura i segnali digitali.
AXL SE DI8/2 48
-
Modulo digitale
1438680
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8 (a potenziale zero), 48 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3 per ingressi da 48 V DC
Tensione nominale: 48 V DC
Corrente nominale: 2,4 mA
Collegamento dei sensori con tecnologia a 2 conduttori liberi da potenziale
Tempo filtro < 1 ms
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura