UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Modulo di uscita
2319485
Modulo di uscita digitale a 8 canali con connessione a molla. L'alimentazione di tensione e il conduttore a 50 poli sono ridondanti. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 531 e SDV 531L.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 30 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 600 mA |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 6,3 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV (Isolamento di base) |
| Controllore supportato YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SDV531L |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Numero di poli | 16 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 152,5 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Profondità | 97 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Il monitoraggio della tensione sul modulo non funziona in combinazione con i morsetti portafusibili HESILED inseriti a monte con LED integrato. |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Codice articolo | 2319485 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356347570 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 589.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 573.9 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adattatore frontale 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adattatore frontale 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adattatore frontale 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adattatore frontale 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adattatore frontale 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adattatore frontale 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adattatore frontale 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adattatore frontale 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adattatore frontale 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adattatore frontale 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adattatore frontale 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adattatore frontale 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adattatore frontale 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adattatore frontale 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adattatore frontale 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adattatore frontale 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adattatore frontale 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adattatore frontale 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adattatore frontale 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adattatore frontale 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adattatore frontale 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adattatore frontale 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adattatore frontale 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adattatore frontale 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adattatore frontale 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adattatore frontale 2905002
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen