FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC
-
Adattatore frontale
2314972
Adattatore frontale Yokogawa a tenuta con un cavo rotondo resinato e un connettore a molla da 50 poli stampato su entrambi i lati per il collegamento di controlli open loop ProSafe Yokogawa. Lunghezza cavo: 8,0 m
Dettagli prodotto
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 500 mA (nello stato srotolato) |
| Controllore supportato YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SDV531 |
| SDV531L | |
| Connessione 1 | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile con schede I/O |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Collegamento a vite) |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Connessione 2 | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Collegamento a vite) |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Cavi | |
| Lunghezza | 8 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Numero di poli | 50 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | 50X0.14 [PVC] |
| Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 50x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 11,00 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 114 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 205 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 18x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2314972 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK222N |
| Codice prodotto | DK222N |
| GTIN | 4046356176033 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.581 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.581 kg |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen