Il modulo è un modulo I/O Axioline P da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline P. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline P per trasmettere i dati I/O sull'accoppiatore bus Axioline P che ha priorità rispetto alla stazione. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il modulo supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo la norma DIN EN 60751 e SAMA. Inoltre sono supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 e diversi tipi di sensore KTY8x. Il modulo è dotato di funzionalità hot-swap e può essere rimosso quando è alimentato.
AXL P RTD8 1F
-
Modulo di temperatura
1397156
Axioline P, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, Funzionalità RTD, grado di protezione: IP20, compresi modulo di base bus e connettori Axioline P
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID omologazione: 2024122310121527cULus Listed
ID omologazione: E196811Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Ingressi lineari 500 Ω, 5 kΩ e 10 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Filtro programmabile
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Stabilità termica
Elevata immunità ai disturbi
Ridotte emissioni ai disturbi
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Intervallo di temperatura esteso -40 °C ...+70 °C
Con funzionalità hot-swap
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura