PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC - Modulo di sicurezza
1300899

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di sicurezza configurabile (modulo base) 8 SDI, 4 SDO, 4 ingressi reset o 4 uscite segnale, 4 uscite di trigger, espandibile tramite TBUS, fino a SIL 3, Cat. 4/PL e, morsetti a vite a innesto, connettore TBUS non incluso, funzionalità gateway integrata

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Espandibile in modo flessibile con ingressi e uscite sicure
Possibilità di connettere i gateway di bus di campo per la comunicazione bidirezionale tra il modulo base e il controllore di livello superiore
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
Funzionalità Gateway integrata per PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP