RAD-NAM4-IFS
-
Modulo I/O d'espansione
2316275
Modulo di espansione I/O Radioline, modulo di ingresso digitale NAMUR a 4 canali per l'impiego in un sistema I/O MUX PROFIBUS PA o Radioline. Soddisfa la norma NAMUR EN 60947-5-6 per sensori di prossimità e comunica con le stazioni di testa per sistemi Radioline e con l'FB-MUX/HS...PA tramite il connettore bus per guide di montaggio installato sulla guida. Questo modulo dispone di una separazione da canale a canale.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap)
Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata
Omologazione per l'impiego nella zona 2