Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplexer
2316270

La stazione di testa FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA può essere utilizzata con un massimo di tre moduli di ingresso digitale NAMUR a 4 canali (RAD-NAM4-IFS) e due moduli di uscita digitale a 4 canali (RAD-DOR4-IFS). Questa configurazione è impiegabile come soluzione di accoppiamento valvola per l’apertura e la chiusura, nonché per il monitoraggio della posizione di una valvola.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

UL Listed
Adatto alla zona ATEX 2
Scalabile in base ai requisiti dell'applicazione
Cinque stazioni di testa consentono una semplice installazione direttamente in campo
Integrazione semplice nel sistema Host tramite file di dati EDD, GSD oppure DTM
IECEx CoC
Nessun software necessario grazie a una stazione di testa preconfigurata.
Connessione di tutti i segnali I/O di campo tramite cavi PROFIBUS PA standard