FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplexer
1005332

La stazione di testa FB-MUX/HS/DI24/PA può essere utilizzata con un massimo di sei moduli di ingresso digitale a 4 canali (RAD-DI4-IFS), sei moduli di ingresso digitale a 4 canali NAMUR (RAD-NAM4-IFS), tre moduli di ingresso digitale a 8 canali (RAD-DI8-IFS) o una combinazione di moduli a piacere per un massimo di 24 canali complessivi. Questa configurazione può essere impiegata come soluzione per l'ingresso digitale a elevata densità.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Scalabile in base ai requisiti dell'applicazione
Cinque stazioni di testa consentono una semplice installazione direttamente in campo
Integrazione semplice nel sistema Host tramite file di dati EDD, GSD oppure DTM
Connessione di tutti i segnali I/O di campo tramite cavi PROFIBUS PA standard
Nessun software necessario grazie a una stazione di testa preconfigurata.
IECEx CoC
UL Listed
Adatto alla zona ATEX 2