PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-PI - Modulo di espansione
1734496

Ampliamento contatto fino bis SIL 3, cat. 4, PL e In combinazione con un apparecchio di misurazione adatto, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti Push-in ad innesto

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061 in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto
Spessore ridotto della custodia di soli 17,5 mm
Comando a 1 e 2 canali
5 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, 1 uscita di segnalazione digitale
Attivazione automatica