MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD
-
Modulo di controllo valvole
1175891
Ex i-Modulo di controllo valvole per il controllo di valvole elettromagnetiche Ex i nella zona Ex. numero di canali: 1, tensione a vuoto: 20 V DC, limitazione di corrente: 25 mA, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo controllo valvole |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 1 |
| Tempo di accensione | < 50 ms |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Controllo linea | Riconoscimento guasto linea |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II (≤ 5000 m) |
| Grado di inquinamento | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 250 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione, ingresso IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 265 Vrms |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 60079-7 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-7 |
| Tensione di isolamento nominale | 251 Vrms |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Potenza assorbita | < 1 W |
| Segnale: Logica | |
| Numero ingressi | 1 |
| Livello di commutazione segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Livello di commutazione segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'ingresso | < 3 mA |
| Impedenza d'ingresso | > 1 MΩ (impedenza elevata in caso di guasto di linea sull'uscita) |
| Riconoscimento guasto linea | < 25 Ω (Cortocircuito) |
| > 10 kΩ (Interruzione di linea) | |
| Segnalare: Uscita di segnalazione errori | |
| Tipo di segnale di uscita | Uscita transistor tramite T-BUS |
| Segnale: Tensione | |
| Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione d'uscita | ≥ 9,6 V DC (25 mA) |
| Resistenza d'uscita | ≥ 413 Ω (resistenza interna Ri) |
| Limitazione di corrente | > 25 mA (con riconoscimento guasto linea) |
| Tempo di risposta | < 20 ms |
| Tensione a vuoto | > 20 V DC |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Riconoscimento guasto linea | > 10 kΩ (Interruzione di linea) |
| < 25 Ω (Cortocircuito) | |
| attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | 11 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 24 V |
| Max. corrente in uscita Io | 59 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 354 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 70 mH / 3,33 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 30 mH / 919 nF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 10 mH / 114 nF |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 90 mH / 5,23 µF |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms (Uscita/alimentazione, ingresso) |
| 250 Vrms (Ingresso/alimentazione) | |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms (Uscita/alimentazione, ingresso) |
| 250 Vrms (Ingresso/alimentazione) | |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 61010-1) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 Vrms (Ingresso/uscita/alimentazione) |
| isolamento | isolamento doppio/rinforzato |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-11) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 162 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| Campo di impiego ad alta quota (IEC/EN 60079-7) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 60 Vrms (Ingresso/uscita, alimentazione) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | 2023122310116238 |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | DNV 23.0189 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certificato | , C.D.-No 097285872 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Immunità ai disturbi | IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61326-3-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Codice articolo | 1175891 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1224 |
| Codice prodotto | DK1224 |
| GTIN | 4063151206390 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 122.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 122.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 32ba7019-653c-417c-b0f4-cb77528cffe9 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen