Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element emette segnali di tensione analogica.
AXL SE AO4 U -10-10
-
Modulo analogico
1487835
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campo di tensione: -10 V ... 10 V
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni uscita
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura