REL-SR- 24DC/4X1AU/2X2AU/FG
-
Relè di interfaccia
1779564
Relè di accoppiamento con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto 6 contatti di scambio, contatto in oro multistrato. I requisiti per il tipo A secondo DIN EN 61810-3 vengono soddisfatti quando il collegamento è eseguito come 4 contatti normalmente aperti a riposo/2 contatti normalmente chiusi.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè singolo |
| Applicazione | Contatti legati |
| Il kit comprende | 1732905 RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 27.07.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,5 W |
| Tensione di prova | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | bipolare |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 30 mA |
| Potenza dissipata in ingresso a UN | 0,72 W |
| Tempo di eccitazione tipica | 15 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio a conduzione forzata |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, +AU |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contatti ad apertura forzata secondo EN 61810-3 | Tipo B |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 13 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| EN 61810-3 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1779564 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK69DE |
| Codice prodotto | DK69DE |
| GTIN | 4067923396524 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25.76 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen