Il relè di sicurezza multifunzionale PSR-UNI-L è una soluzione di sicurezza flessibile per le applicazioni industriali. Consente il monitoraggio di vari dispositivi di protezione come arresto di emergenza, porte di protezione e barriere fotoelettriche. Grazie alle proprietà configurabili, può essere personalizzato per soddisfare requisiti specifici.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC
-
Moduli di sicurezza
1487649
Relè di sicurezza configurabile, multifunzionale, fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 circuito dei sensori, funzionamento a 1/2 canali, automatico/manuale, avvio monitorato, 1 x 4 contatti di sicurezza, 1 uscita segnale, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PSRuni |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Interruttore magnetico | |
| Comando a due mani | |
| Rilevatori di accesso | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (tra logica e contatti di sicurezza) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms (start automatico / manuale) |
| < 500 ms (Funzionamento con pedana di sicurezza) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 1 s (con comando mediante A1; non è ammesso un comando del processo applicativo mediante A1/A2) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 25 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori) |
| < 85 ms (Funzionamento con pedana di sicurezza) | |
| < 25 ms (con richiesta mediante A1; non è ammessa una terminazione del comando del processo applicativo mediante A1/A2) | |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| > 100 ms (Tempo di disponibilità dopo l'attivazione dei circuiti sensore: con avvio manuale) | |
| > 500 ms (Tempo di disponibilità dopo l'attivazione dei circuiti dei sensori con avvio manuale in modalità tappetino sensibile) | |
| Durata impulso di avvio | min. 500 ms (Avvio manuale) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 21,65 W (con US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 55 mA (con controllo interno del circuito del sensore e del circuito di avviamento) |
| tip. 45 mA (con controllo esterno del circuito del sensore e del circuito di avviamento) | |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,32 W |
| Corrente istantanea | tip. 35 A (Δt = 25 µs con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (Logica) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: Logica (I1.1, I1.2) | |
| Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza |
| IEC 61131-2 tipo 3 | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corrente istantanea | < 45 mA (tip. con US, Δt < 50 µs) |
| Tempo filtro | max. 3 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| min. 50 ms (Velocità degli impulsi di prova Low) | |
| < 1 ms (Impulsi di prova High con velocità degli impulsi di prova di > 100 ms possibili) | |
| Contemporaneità | ∞ (cablaggio a 2 canali), 5 s (circuito antivalente), 0,5 s (comando a due mani) |
| Frequenza limite | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Corrente assorbita | < 3,5 mA (tip. US) |
| Digitale: Circuito di avvio (S34) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| IEC 61131-2 tipo 3 | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corrente istantanea | < 45 mA (tip. US) |
| Tempo filtro | max. 3 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| min. 50 ms (Velocità degli impulsi di prova Low) | |
| Frequenza limite | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Corrente assorbita | < 3,5 mA (tip. US) |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Descrizione dell'uscita | orientato alla sicurezza |
| ciascuno 2 NO in serie, istantaneo, a potenziale zero | |
| Numero uscite | 4 |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 100 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione | tip. (US - 2,5 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Carico ohmico | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Diodo soppressore | |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Attivazione di scarico | no |
| Ciclo: T1, T2 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione | tip. (US - 2,5 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Diodo soppressore | |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Lunghezza cavo | vedere ingressi |
| Attivazione di scarico | no |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 4 x LED (verde, giallo, rosso) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde, giallo, rosso) |
| Segnalazione di errore | 1 x LED (rosso) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112,7 mm |
| Profondità | 111,7 mm |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1487649 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA191 |
| Codice prodotto | DNA191 |
| GTIN | 4063151932503 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199.01 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 176.64 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Configurabile localmente
Guida alla configurazione tramite clipx ENGINEER device parameterization
Comando a 1 e 2 canali
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen