PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
PROFIBUS-Extender industriale, per collegamenti punto-punto, strutture lineari e funzionamento misto con repeater e convertitore FO. Distanze fino a 20 km, velocità dati PROFIBUS fino a 1,5 MBit/s mediante fili in rame semplici, come linee telefoniche aziendali.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Modem |
| MTTF | 800 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 346 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 140 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 1004 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 199 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Separazione galvanica | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,32 W |
| Tipo di rete | Linea dedicata |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 500 V AC (Secondo EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
| 5 V DC (solo configurazione, su Mini USB tipo B) | |
| Corrente assorbita tipica | < 180 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
| Funzione | |
| Management | Software user friendly: configurazione guidata, controllo delle combinazioni, funzioni di diagnostica, registro |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: VCC (tensione di alimentazione), RD/TD (traffico dati PROFIBUS), ERR (errori) 2x LINK / 2x STAT (traffico dati DSL porta A e porta B), DIAG (messaggi di diagnosi) |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, tensione | 18 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | PROFIBUS |
| Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili, half duplex, automatica | |
| Velocità di trasmissione seriale | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kBit/s, impostazione tramite software di configurazione |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Lunghezza di trasmissione | max. 1200 m (secondo la velocità dati con linea dati schermata, twisted pair) |
| Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
| Commutazione direzione dati | Automatica |
| Dati: Interfaccia SHDSL a norma ITU-T G.991.2 bis | |
| Velocità di trasmissione seriale | A 4 conduttori: 64 kbit/s ... 30 MBit/s |
| A 2 conduttori: 32 kbit/s ... 15,3 MBit/s | |
| Collegamento | Morsetti a vite estraibili 2x a 2 poli COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 20 km (in base alla velocità dati e alla sezione del conduttore) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Dati: USB 2.0 | |
| Collegamento | Mini USB tipo B, 5 poli |
| Lunghezza di trasmissione | < 5 m (solo per configurazione e diagnostica) |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (isolato (40 mm di distanza a sinistra e a destra), il dispositivo non alimenta altri componenti) |
| -20 °C ... 55 °C (affiancato senza distanza e potenza dissipata minima dei componenti affiancati) | |
| -20 °C ... 50 °C (affiancato senza distanza) | |
| -20 °C ... 45 °C (affiancato senza distanza, il dispositivo alimenta altri componenti, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF11ATEX2313643X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UKEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Definizione norma | Applicazioni ferroviarie - Compatibilità elettromagnetica Parte 4: Emissione ed immunità ai disturbi delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni |
| Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Codice articolo | 2313656 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC443 |
| Codice prodotto | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 328 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 282.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Prodotti compatibili
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Scaricatore di sovratensione 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connettori bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connettori bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connettori bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertitori in fibra ottica 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
I vantaggi
Distanze fino a 20 km
Processo di modulazione stabile (SHDSL)
Funzionamento misto di cavi in rame e in fibra ottica
Il software gratuito calcola la velocità dati PROFIBUS e il tempo di slot
Struttura lineare fino a 500 kBit/s
Collegamento punto-punto fino a 1,5 MBit/s
per linee aziendali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen