PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Modem |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Separazione galvanica | VCC // RS-232 // GSM |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,4 W |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfacce dati | 1500 V |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
| Corrente assorbita tipica | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Stand-by) | |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 9 V DC ... 60 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 5 mA |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 80 mA (24 V) |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | RS-232 |
| Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocità di trasmissione | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (Regolazione manuale e automatica) |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Lunghezza di trasmissione | 15 m |
| Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 7/8 Daten, 1/2 Stopp, 1 Parity, 10/11 Bit caratteri |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff o Hardware Handshake RTS/CTS |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS |
| Frequenza | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocità dati | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Classe 10, classe B |
| CS1 ... CS4 | |
| Funzione di rete | 4 intervalli di tempo per la ricezione, 2 intervalli di tempo per l’invio di dati. Il PIN viene memorizzato nel modem. Dopo un’interruzione di tensione il modem si reinserisce automaticamente nella rete. Stack TCP/IP integrato, collegamento automatico. |
| Controllo della rete | LED per la visualizzazione della qualità di ricezione |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 118,6 mm |
| Materiale (Custodia) | PA V0 |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5 g in ogni direzione |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 15g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Immagazzinamento: 30g, durata 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| ≤ 2000 m (secondo UL) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | Grado severità collaudo 3 |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 1 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2313106 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC421 |
| Codice prodotto | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 182.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cavo dati 2799474
-
CM-KBL-RS232/USB - Cavo 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adattatore 2708753
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Scaricatore di sovratensione 2800491
I vantaggi
Tempi di latenza fissi
Elevata resistenza elettromagnetica
Impiego universale
Impiegabile indipendentemente dal costruttore del controllore
Firewall
Presenza di un'uscita di commutazione sul backplane, attivabile mediante SMS con protezione della password
Cifratura della scheda SIM PIN
Realizzazione collegamento con protezione password
Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
IPT compatibile
Stack TCP/IP integrato, per collegare dispositivi senza stack TCP/IP in una rete
Velocità dati fino a 53,6 kBit/s
Apertura del collegamento mediante numero (CSD)
Funzionalità client/server
Apertura del collegamento mediante indirizzi IP
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen