EEM-XM357 - Misuratore
1674511

sezione
tipo di connessione Connessione a vite
Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Energy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/RTU, 2 uscite a impulsi, 4 tariffe (via Modbus), temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Misurazione di corrente continua fino a 100 A AC nell'intero intervallo di temperatura da -40 a +70 °C
Conformità alla classe di precisione C secondo la norma EN 50470-3 e 0,5 secondo la norma IEC 62053-21
Funzionamento e lettura semplici e intuitivi grazie al display LCD retroilluminato
Semplice connessione bus e di rete tramite interfaccia Modbus/RTU o Modbus/TCP
Registro Modbus basato sui dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro multifunzione