Gli Energy Meter per la fatturazione consentono un calcolo preciso delle voci di costo dei dati energetici. Gli Energy Meter in AC EMpro con omologazione MID rilevano i parametri elettrici più importanti come le correnti, le tensioni, i fattori di potenza e le potenze nonché i valori energetici in tutti e quattro i quadranti.
EEM-XM157
-
Misuratore
1674507
Energy Meter monofase con misurazione diretta fino a 45 A AC, interfaccia Modbus/RTU, 2 uscite a impulsi, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Energy Meter |
| Famiglia di prodotti | EMpro |
| Periodo di validità della taratura | 8 Anni |
| Tipo di contatore | Contatore bidirezionale (fornitura e riferimento), con misurazione a 4 quadranti |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Display | |
| Tipologia del display | Visualizzazione LCD con retroilluminazione bianca |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Classe di precisione | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Tipo di rete | Monofase (a 2 conduttori) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione dal circuito di misura |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di misura | CAT III 300 V |
| Categoria d'uso | UC 2 (EN 62052-31) |
| Misurare | |
| Tensione nominale | 1x 230 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 277 V AC (Fase/conduttore di neutro) |
| Campo corrente d'ingresso | 45 A AC (Misurazione diretta) |
| Potenza assorbita | 10 VA (2 W) |
| Frequenza | ±2 % (50/60 Hz Frequenza di riferimento fN) |
| Fattore di potenza | 0,5 (induttivo) |
| 0,8 (capacitivo) | |
| Corrente di avviamento Ist | 0,02 A |
| Corrente minima Imin | 0,15 A |
| Corrente limite Imax | 16 A (Energy Meter in combinazione su guida DIN) |
| 45 A (Energy Meter singolo su guida DIN, a una distanza di una larghezza dai dispositivi vicini) | |
| Corrente transitoria Itr | 0,5 A |
| Corrente di riferimento Iref | 5 A |
| Sovraccarico ammesso | 30 x Imax per 0,01 s |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe C |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 0,5 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Uscita a impulsi | |
| Descrizione dell'uscita | Passivo optoisolato |
| Max. tensione commutabile | 27 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 27 mA |
| Ampiezza di impulso Uscita a impulsi 1 | configurabile |
| Ampiezza di impulso Uscita a impulsi 2 | 100 ms |
| LED a impulsi | 1000 imp/kWh (LED metrologici) |
| Costante del contatore Uscita a impulsi 1 | configurabile |
| Costante del contatore Uscita a impulsi 2 | 1000 imp/kWh |
| Collegamento per misurazione | |
| Denominazione | Collegamento per misurazione |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| flessibile | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| AWG | 13 ... 8 (rigido/flessibile) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
| altri collegamenti | |
| Denominazione | altri collegamenti |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 22 ... 14 (rigido/flessibile) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Comunicazione: | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/RTU |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Range velocità di trasmissione | 2400 bit/s |
| 4800 bit/s | |
| 9600 bit/s (preimpostata) | |
| 19200 bit/s | |
| 38400 bit/s | |
| Area di indirizzamento | 1 ... 247 (configurabili) |
| Parità | dispari, pari, nessuna |
| Bit di stop | 1 o 2 |
| Velocità di aggiornamento dati | 100 ms (Potenza attiva) |
| 1 s (Valori energetici) | |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 118 mm |
| Profondità | 66 mm |
| Profondità (NS 35/7,5) | 60 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Unità modulare | 1 UM |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Base custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP20 (Connessioni) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Display) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 90 % (senza formazione di condensa) |
| Urti (stoccaggio/trasporto) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (immagazzinamento/trasporto) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Ambiente meccanico | M1 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Certificato | Conforme MID |
| Immunità ai disturbi | EN 62052-11 |
| Resistenza tensione impulsiva | 4 kV |
| Norme/Disposizioni | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 1674507 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4067923225022 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 101.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85 g |
| Numero tariffa doganale | 90283000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Misurazione di corrente continua fino a 100 A AC nell'intero intervallo di temperatura da -40 a +70 °C
Conformità alla classe di precisione C secondo la norma EN 50470-3 e 0,5 secondo la norma IEC 62053-21
Funzionamento e lettura semplici e intuitivi grazie al display LCD retroilluminato
Semplice connessione bus e di rete tramite interfaccia Modbus/RTU o Modbus/TCP
Registro Modbus basato sui dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro multifunzione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen