I dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali EMpro registrano i dati energetici e offrono una varietà di opzioni per la comunicazione ai sistemi di controllo e gestione di livello superiore. Configurazione e integrazione dei dispositivi per la misurazione dell'energia in pochi semplici passi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web e gestiti dall'utente. Approfittate inoltre della semplicità di connessione diretta alle bobine di Rogowski e di numerose pratiche funzioni per server web e dispositivi.
EEM-MA390-R
-
Misuratore
1576552
Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus RTU/TCP e BACnet integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
| Famiglia di prodotti | EMpro |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (300 V AC) |
| Classe di protezione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Display | |
| Tipologia del display | Display LCD, retroilluminato, 2 colori, righe multiple |
| Isolamento galvanico Custodia contro tutti i potenziali IEC 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| Tensione di prova (isolamento rinforzato) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Isolamento galvanico Alimentazione contro tutti gli altri potenziali IEC 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| Tensione di prova (isolamento rinforzato) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Isolamento galvanico Ingresso di misura della tensione contro tutti gli altri potenziali IEC 61010-2-030 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
| Tensione di prova (isolamento rinforzato) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di misura | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Isolamento galvanico Ingresso di misura della corrente contro tutti gli altri potenziali | |
| Tensione di prova (Isolamento funzionale) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Isolamento galvanico I/O digitali | |
| Tensione di prova (Isolamento funzionale) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Isolamento galvanico Interfaccia di comunicazione | |
| Tensione di prova (Isolamento funzionale) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Potenza assorbita | ≤ 4 W |
| Frequenza nominale | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinusoidale) |
| Frequenza | 45 Hz ... 65 Hz (AC sinusoidale) |
| Acquisizione dei dati di misura | |
| Principio di misura | Misurazione vero valore efficace (senza buchi) |
| Configurazione della rete di alimentazione | TN, TT, IT (PE) |
| Campo di misurazione frequenza (Frequenza fondamentale) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
| Frequenza di scansione | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Numero dei periodi | 10 (vero valore efficace a 50 Hz) |
| 12 (vero valore efficace a 60 Hz) | |
| Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 63. Armonico |
| Misurare: Tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
| Range tensione d'ingresso diretto | 18 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
| Range tensione d'ingresso mediante convertitore esterno | 60 V AC ... 200000 V AC (primaria) |
| 60 V AC ... 400 V AC (secondaria) | |
| Resistenza sovratensione | 760 V AC (Fase/fase) |
| 440 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
| Accuratezza | 0,1 % |
| Potenza assorbita | < 0,5 VA |
| Fattore di cresta | > 2 |
| Impedenza d'ingresso | 5 MΩ (per canale) |
| Misurare: Corrente | |
| Denominazione ingresso | Misurazione corrente I1, I2, I3 |
| Corrente nominale IN | 1 A (secondaria) |
| 5 A (secondaria) | |
| Intervallo corrente nominale | 1 A ... 20000 A (primario, a seconda del trasformatore di corrente esterno) |
| Campo di misura | 0,05 % ... 120 % (IN) |
| Sovraccarico ammesso | 20 A (permanente) |
| 50 A (per 1 s) | |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Potenza assorbita | < 0,5 VA |
| Fattore di cresta | > 2 |
| Impedenza d'ingresso | < 1 Ω (per canale) |
| Misurare: Potenza | |
| Energia attiva (IEC 62053-22) | Classe 0,2 S |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| ANSI C12.20 | Classe 0,2 S |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale secondo IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Numero | 1 |
| Segnale d’ingresso tensione | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Segnale d'ingresso, corrente | 2 mA ... 15 mA |
| Protezione | 250 mA (rapido) |
| Circuito di protezione | Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) |
| Digitale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita digitale secondo IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Numero | 1 |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 100 mA |
| Segnale d'uscita, tensione | 24 V DC |
| Protezione | 250 mA (rapido) |
| Circuito di protezione | Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) |
| Corrente / tensione / alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| I/O digitali / comunicazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| RS-485 | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati: Interfaccia di rete - Ethernet | |
| Protocollo di comunicazione | BACnet IP |
| Modbus/TCP | |
| REST (HTTP) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dati: Interfaccia di rete - seriale | |
| Protocollo di comunicazione | BACnet MS/TP |
| Modbus/RTU | |
| Collegamento | RS-485 |
| Nota | Connessione a vite |
| Range velocità di trasmissione | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
| Resistenza | 120 Ω (integrato) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 71,9 mm |
| Unità modulare | 5 UM |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Custodia) |
| IP40 (Display) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
| Urti (esercizio) | 30 g / 18 ms |
| Vibrazione (esercizio) | 1g (10 Hz ... 150 Hz) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| FCC / ISED | |
| Siglatura | Class A |
| Certificato | Part 15 / ICES-003 |
| Dati UL | |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Immunità ai disturbi (Classe ambiente) | E2 |
| Emissione di disturbi(Classe emissioni) | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61326-1, (classe A) |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 1576552 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC21 |
| Codice prodotto | CMMC21 |
| GTIN | 4067923065871 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 339.71 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 291.89 g |
| Numero tariffa doganale | 90303100 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: ) | |
Prodotti compatibili
-
PACT MCR-V1-21-44 - Trasformatore di corrente 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Trasformatore di corrente 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Trasformatore di corrente 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Trasformatore di corrente 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Trasformatore di corrente 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Trasformatore di corrente 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Trasformatore di corrente 2277417
I vantaggi
Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
Messa in servizio e assistenza semplici grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
Protezione dei dati attraverso la disattivazione selettiva delle funzioni di configurazione dei tasti e delle interfacce
Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen