EEM-MB370-EIP - Misuratore
2907971
N. ELDAS®: 981873808

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
Messa in servizio e assistenza semplici grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
Protezione dei dati attraverso la disattivazione selettiva delle funzioni di configurazione dei tasti e delle interfacce
Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali