EEM-MA771-EIP - Misuratore
2908302
N. ELDAS®: 981873108

Viene preparato ai requisiti del CRA

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con connessione diretta di Rogowski e interfacce Modbus/TCP e Ethernet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
Risparmio di tempo per il cablaggio e la configurazione grazie alla connessione diretta delle bobine di Rogowski disponibili in commercio
Messa in servizio e assistenza semplici grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
Protezione dei dati attraverso la disattivazione selettiva delle funzioni di configurazione dei tasti e delle interfacce
Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali