Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SD FLASH 2GB EMLOG - Memoria programmi e configurazione
2403484

Memoria di programma e di configurazione per l'estensione della memoria flash interna, ad innesto, 2 GByte, con chiave di licenza e applicazione Emlog, per l'impiego con un controllore Inline ILC 191 ME/AN. L'applicazione Emlog serve per la lettura degli apparecchi di misura mediante impulsi, valori analogici, Modbus/RTU. Questa interfaccia basata su web permette di configurare i canali/gli apparecchi e il collegamento a un sistema di livello superiore.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Chiave di licenza per programma utente
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
Articolo necessario: ILC 191 ME/AN, cod. art. 2700074
Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza e programma utente per la lettura degli apparecchi di misura
Configurazione completa e messa in servizio mediante interfaccia web integrata (HTML 5)
Max. 24 ingressi impulsi (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
• Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV
Max. 10 dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro EEM-MA250/400/600
Max. 8 ingressi analogici (con IB IL AI 2/SF-PAC o IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 moduli di misurazione della potenza (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 contatori di consumo di energia con interfaccia M-Bus