Memoria di programma e configurazione per salvare programmi applicativi e altri file nel File System del PLC. È contenuta anche una chiave di licenza per l'attivazione di altre librerie blocchi funzionali. I singoli blocchi funzionali di Phoenix Contact, come ad esempio quelli di SQL e SNMP Library, sono dotati di licenza, ossia è necessario pagare una tassa per ogni controllore sul quale devono essere utilizzati dei blocchi funzionali con l'obbligo di licenza. I blocchi verificano in tempo reale la licenza del controllore, quindi si abilitano automaticamente oppure possono essere utilizzati in modalità demo per un tempo limitato.
Esempi di blocchi funzionali con obbligo di licenza:
• Funzioni base di regolazione per regolatore PID con costante del tempo di ritardo nella componente D
• Trasferimento dati tra controllo open loop e banca dati SQL con accesso alle tabelle regolato ad eventi per la comunicazione SQL e il Data Manipulation Language (DML),
• Libreria IT per l'invio di e-mail con la funzione SMTP, con il client DHCP, DNS e con una funzione client FTP
• Monitoraggio sicuro, orientato agli eventi ed economico di tutti gli impianti decentrati via Ethernet e mediante interfacce seriali
Rispettate i dati caratteristici dei propri controllori e verificarne l'idoneità per l'applicazione specifica. Per gli utenti che non utilizzano le librerie dei blocchi funzionali è disponibile la memoria di programma e di configurazione, in alternativa anche senza licenza.
SD FLASH 2GB APPLIC A 61850
-
Memoria programmi e configurazione
2400436
Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, a innesto, 2 GByte, con chiave di licenza per la comunicazione IEC 61850 e le librerie di blocchi funzionali. I blocchi funzionali soggetti a licenza sono riportati nella documentazione.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Chiave di licenza per comunicazione IEC 61850 con libreria blocchi funzionali
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
Memoria di programma e configurazione, a innesto, per comunicazione IEC 61850, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali.