Siglatura dei morsetti

Siglatura dei morsetti

La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.

Go to Product Detail Page for item 0818425
UC-TM 10 OG - Segnamorsetti
UC-TM 10 OG - Segnamorsetti
0818425

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818409
UC-TM 8 RD - Segnamorsetti
UC-TM 8 RD - Segnamorsetti
0818409

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0821739
UC1-TM 8 - Segnamorsetti
UC1-TM 8 - Segnamorsetti
0821739

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,55 mm

Go to Product Detail Page for item 0811998
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack
0811998

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 15,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,1 mm

Go to Product Detail Page for item 0829192
UCT-TMF 5 BU - Segnamorsetti
UCT-TMF 5 BU - Segnamorsetti
0829192

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0827461
ZB 16:UNPRINTED - Nastro Zack
ZB 16:UNPRINTED - Nastro Zack
0827461

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm

I vantaggi

  • Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
  • Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
  • Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
  • Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti

Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.

In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES