Siglatura dei morsetti

Siglatura dei morsetti

La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.

Go to Product Detail Page for item 0801838
TML (EX5)R - Strisce di siglatura
TML (EX5)R - Strisce di siglatura
0801838

Strisce di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0803062
TMT (EX5,5)R - Segnamorsetti
TMT (EX5,5)R - Segnamorsetti
0803062

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 0,5 m, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 50000 mm

Go to Product Detail Page for item 1051168
ZB 6,QR:1-9 - Segnamorsetti
ZB 6,QR:1-9 - Segnamorsetti
1051168

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm

Go to Product Detail Page for item 0830769
US-TML (104X5) - Segnamorsetti
US-TML (104X5) - Segnamorsetti
0830769

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 19, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 0829147
UCT-TM 16 YE - Segnamorsetti
UCT-TM 16 YE - Segnamorsetti
0829147

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm

Go to Product Detail Page for item 0830757
UCT6M-TM 6 - Segnamorsetti
UCT6M-TM 6 - Segnamorsetti
0830757

Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti ABB della serie SNK, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 11,3 mm, larghezza del campo di testo: 4,85 mm

I vantaggi

  • Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
  • Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
  • Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
  • Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti

Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.

In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES