Siglatura dei morsetti

Siglatura dei morsetti

La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.

Go to Product Detail Page for item 0830902
UM1-TMF (5X5) - Segnamorsetti
UM1-TMF (5X5) - Segnamorsetti
0830902

Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Go to Product Detail Page for item 0830756
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti
0830756

Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti ABB della serie SNK, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 11,3 mm, larghezza del campo di testo: 4,17 mm

Go to Product Detail Page for item 1000708
AK-DST/UK - Portacartellini
AK-DST/UK - Portacartellini
1000708
E-No: 158956205

Portacartellino per la siglatura di gruppi di morsetti con tacca di siglatura superiore a 45°, ad es. morsetti UK, innestabili nella tacca di siglatura, alloggiamento del cartellino orientabile di 120° e siglabile con EST 24 x 4 o ESL 24 x 4

Go to Product Detail Page for item 0821483
UC1-TMF 6 - Segnamorsetti
UC1-TMF 6 - Segnamorsetti
0821483

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0828750
UCT5-TM 5 - Segnamorsetti
UCT5-TM 5 - Segnamorsetti
0828750
E-No: 158952845

Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti componibili Cabur, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 66, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

I vantaggi

  • Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
  • Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
  • Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
  • Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti

Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.

In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES