Siglatura dei morsetti

Siglatura dei morsetti

La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.

Go to Product Detail Page for item 0829159
UCT-TM 6 RD - Segnamorsetti
UCT-TM 6 RD - Segnamorsetti
0829159

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0830768
US-TML (104X3,8) - Segnamorsetti
US-TML (104X3,8) - Segnamorsetti
0830768

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 22, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 0829251
UCT3-TM 5 - Segnamorsetti
UCT3-TM 5 - Segnamorsetti
0829251
E-No: 158952745

Segnamorsetti, per la siglatura di morsetti componibili dei produttori Wieland e Legrand, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 7,4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Go to Product Detail Page for item 0810575
STP 4-2 - Portacartellini
STP 4-2 - Portacartellini
0810575
E-No: 158955305

Portacartellini, inseribile in morsetti a molla ST 1,5..., siglabile con UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 o ZBF 4, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 0824963
ZB 5,08 CUS - Nastro Zack
ZB 5,08 CUS - Nastro Zack
0824963

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,98 mm

I vantaggi

  • Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
  • Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
  • Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
  • Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM

Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti

Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.

In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES