Siglatura dispositivi

Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi per una vasta gamma di applicazioni per dispositivi all'interno di quadri elettrici e impianti direttamente sul campo e persino per l'utilizzo in aree esterne: per la siglatura di dispositivi vi offriamo una varietà di siglature adatte e di alta qualità. Create ordine attraverso una chiara identificazione dei vostri componenti e semplificate i lavori di manutenzione e assistenza.

Go to Product Detail Page for item 0800460
US-EML (20X8) YE - Etichetta
US-EML (20X8) YE - Etichetta
0800460
N. ELDAS®: 158951225

Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0828805
US-EMLP (60X30) - Targhetta in plastica
US-EMLP (60X30) - Targhetta in plastica
0828805
N. ELDAS®: 158951375

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0800463
US-EML (17,5X8) YE - Etichetta
US-EML (17,5X8) YE - Etichetta
0800463

Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0817060
EML (70X32)R - Etichetta
EML (70X32)R - Etichetta
0817060
N. ELDAS®: 173785019

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 32 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Go to Product Detail Page for item 0801502
UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto
UCT-EM (12X3,3) - Cartellino ad innesto
0801502

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 3,3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0800458
US-EML (20X8) - Etichetta
US-EML (20X8) - Etichetta
0800458
N. ELDAS®: 158951215

Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0817099
EML (70X50)R - Etichetta
EML (70X50)R - Etichetta
0817099
N. ELDAS®: 173785119

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 400, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Go to Product Detail Page for item 0804548
EML (15X6)RL YE - Etichetta
EML (15X6)RL YE - Etichetta
0804548

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

I vantaggi

  • Differenti soluzioni: numerosi materiali per vari utilizzi
  • Diversi tipi di montaggio: con colla, viti, rivetti e autobloccanti
  • Da un unico fornitore: materiali per i dispositivi di Phoenix Contact e di produttori terzi
Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi

Utilizzo nel quadro elettrico

La siglatura dei componenti elettrici ed elettronici nel quadro elettrico facilita gli interventi di manutenzione. Inoltre, in alcuni settori la siglatura dei dispositivi è obbligatoria. Infine, ma non meno importante, siglando i mezzi d'esercizio in funzione migliori la qualità dei tuoi quadri elettrici e impianti.

Dai un'occhiata tu stesso: l'ampia gamma di siglature di Phoenix Contact copre tutti i tipi di applicazioni, dall'etichetta adesiva alla targhetta incisa. Chiaramente il nostro servizio di siglatura è a tua disposizione per la siglatura o l'incisione.

Siglatura di dispositivi adesiva

Siglatura di dispositivi adesiva

Siglatura di dispositivi adesiva

Le siglature di dispositivi autoadesive sono disponibili in varie misure, materiali e colori diversi. Grazie alle diverse caratteristiche, sono utilizzabili in varie applicazioni per la siglatura di componenti, dispositivi e pulsanti.

Siglatura di dispositivi da avvitare

Siglatura di dispositivi da avvitare

Siglatura di dispositivi da avvitare

Per la siglatura di dispositivi e quadri elettrici sono disponibili cartellini con fori. Possono essere collegati al dispositivo in tutta sicurezza mediante viti o rivetti.

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Inserimento nei supporti con targhette in plastica

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Con il sistema di siglatura CARRIER la siglatura di pulsanti può essere eseguita in modo rapido e pratico. La siglatura viene inserita nell'apposito campo di siglatura del supporto.

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

I portacartellini autoadesivi per la siglatura di dispositivi e moduli aderiscono ad ogni fondo standard. Le siglature adeguate possono essere inserite nei supporti in modo semplice.