IPD P 5P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Linea di connessione
1692858
Linea di connessione, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 1 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Istruzioni per l’ordine: | Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale. |
| Famiglia di prodotti | IPD |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | 4+PE |
| Polarità | 1, 2, 3, N, PE |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Codifica | P |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A (secondo IEC 61984 con temperatura ambiente di 25°C) |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 450 V (Posa mobile) |
| 600 V (Installazione fissa protetta) | |
| Tensione nominale UN | 450 V AC/DC (Posa mobile) |
| 600 V AC/DC (Installazione fissa protetta) | |
| Corrente nominale IN | 16 A (secondo IEC 61984 con temperatura ambiente di 25°C) |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione Push-Lock |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 32,5 mm |
| Altezza | 32,1 mm |
| Lunghezza | 91,6 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Guarnizione | NBR |
| Materiale contatto | Cu |
| Materiale superficie contatti | Ni/Ag/Sn |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | Classe 5 secondo IEC 60228 |
| Diametro esterno conduttore | 11,8 mm |
| Polarità | 1, 2, 3, N, PE |
| Conduttore singolo, colore | marrone 1, nero 2, grigio 3, blu N, verde-giallo PE |
| Sezione delle linee | 2,5 mm² |
| Materiale isolamento fili | PVC |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 15 x D |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Distanza tra gli ugelli 150 mm) | |
| Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X) | |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 100 °C (Maschio) |
| Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C |
| Resistenza ai raggi UV | no |
| Codice articolo | 1692858 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF6NCA |
| Codice prodotto | AF6NCA |
| GTIN | 4067923254855 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 328.126 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 328.126 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IPD PL 5P2,5 F GY - Connettore 1088678
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 PVC GY - Linea di connessione 1526876
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 PVC GY - Linea di connessione 1526877
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 PVC GY - Linea di connessione 1526878
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 PVC GY - Linea di connessione 1526879
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 F PVC GY - Linea di connessione 1526887
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY - Linea di connessione 1526889
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 F PVC GY - Linea di connessione 1526891
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 F PVC GY - Linea di connessione 1526892
-
IPD P 5P2,5 M GY - Connettore 1088675
I vantaggi
Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen