PHT22-PL-WH - Lampada a LED
1109034

Indicatore, 22 mm, rotondo, bianco, LED integrato, AC/DC 24 V ... 240 V, PT connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Indicatore luminoso da 22 mm con montaggio Push-in
Ampio campo di tensione AC/DC 24 ... 240 V
Alta visibilità grazie a una luce brillante e uniforme
Disponibile in diversi colori
Design robusto e con protezione delle dita per applicazioni industriali