E-WM (EX23)R - Lamina di siglatura
1234231

Lamina di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WIRE, diametro cavi: 1,8 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: saldare, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Con il formato continuo, tutti i diametri di conduttori e cavi nella gamma di 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") possono essere coperti con un unico materiale. Pertanto, non è necessario sostituire il materiale
Buona visibilità della siglatura quando è installata, grazie alla stampa su 3 lati e alla possibilità di spostare i cartellini sui conduttori/cavi
Tutte e 3 le superfici di siglatura possono essere stampate con informazioni diverse, grazie alla forma triangolare dei cartellini
Cartellini saldi, grazie all'elevata resistenza della cucitura termosaldata
Siglatura permanente di fili singoli, conduttori, cavi, grovigli di cavi intrecciati e altri corpi cilindrici
La pellicola per siglature è disponibile in 3 diverse larghezze