La pellicola per siglature della famiglia di prodotti E-WM... è progettata per il trattamento automatizzato con l'applicatore THERMOMARK E.WIRE. Durante il processo automatizzato di stampa e applicazione, E.WIRE trasforma il materiale di formato continuo in cartellini mobili radialmente e assialmente che possono essere stampati su 3 lati. Grazie alla cucitura termosaldata, i cartellini rimangono saldi sui conduttori/cavi.
    
  
  E-WM (EX18)R
   - 
  Lamina di siglatura
    
      1234227
      
      
    
  
      Lamina di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WIRE, diametro cavi: 1,8 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: saldare, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 18 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Con il formato continuo, tutti i diametri di conduttori e cavi nella gamma di 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") possono essere coperti con un unico materiale. Pertanto, non è necessario sostituire il materiale
        Buona visibilità della siglatura quando è installata, grazie alla stampa su 3 lati e alla possibilità di spostare i cartellini sui conduttori/cavi
        Tutte e 3 le superfici di siglatura possono essere stampate con informazioni diverse, grazie alla forma triangolare dei cartellini
        Cartellini saldi, grazie all'elevata resistenza della cucitura termosaldata
        Siglatura permanente di fili singoli, conduttori, cavi, grovigli di cavi intrecciati e altri corpi cilindrici
        La pellicola per siglature è disponibile in 3 diverse larghezze