SACC-CIP-M12FS-4P SMD-SPX
-
Kit campione
1239194
Kit campione, 4-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, SMD, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Numero di poli | 4 |
| Guarnizione presente | sì |
| Codifica | A |
| Tipo di filettatura | M12 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Collegamento | SMD |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Grado di protezione (non connesso) | IP65 (non inserito, attraverso guarnizione O-Ring aggiuntiva per l'apparecchio) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -40 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1239194 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABQXAA |
| Codice prodotto | ABQXAA |
| GTIN | 4063151421267 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.692 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Connessione a vite per custodia 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Connessione a vite per custodia 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Manicotto di fissaggio 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Manicotto di fissaggio 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Manicotto di fissaggio 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Manicotto di fissaggio 1419567
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen