SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX
-
Connessione a vite per custodia
1239268
Connessione a vite per custodia, Femmina, M12, Montaggio posteriore, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione