MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP - Isolatore galvanico
2905724

Amplificatore di isolamento NAMUR Ex i. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità Ex i in area Ex. Uscita transistor passiva (resistiva, compatibile con Yokogawa), trasparenza ai guasti di linea, fino a SIL 2 secondo IEC 61508; connessione Push-in

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingresso segnale: intrinsecamente sicuro [Ex ia], per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6) o contatti di commutazione
Uscita segnale con comportamento resistivo (Transistor), compativo con scheda DI Yokogawa ProSafe SDV 144
Uscita segnale con trasparenza ai guasti di linea, segnalazione guasto linea direttamente tramite l'uscita segnale
Frequenza di commutazione fino a 5 kHz
Direzione d'azione commutabile
Segnalazione guasti di linea (LFD) inseribile o disinseribile
SIL 2 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica a 3 vie
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Morsetti di connessione estraibili, connessione Push-in
Installazione in zona 2 consentita
Larghezza custodia: 12,5 mm